Inkremental enkodere med massiv aksel og display
RVP510
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
Inkremental enkodere med massiv aksel og display
RVP510
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
- Kan konfigureres som encoder, hastighedsmonitor eller tæller
- LED-display som tydeligt kan aflæses med rød/grøn farveændring
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være princippet magnetisk sensing
- Opløsning kan programmeres frit fra 1 ... 10.000
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
Produktegenskaber
Opløsning | 1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktions princip | inkremental |
---|---|
Aftastningssystem | magnetisk |
Applikation | enkoder; Speed monitor; tæller |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 350 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 12000 |
Udgange
Elektrisk design | HTL/TTL | |
---|---|---|
Koblingsfrekvens [kHz] | 1000 | |
Fabriksindstilling |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning |
---|
Set punkt SP |
|
||
---|---|---|---|
Reset punkt rP |
|
Preset punkt | 1...9999 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | enkoder; opløsning; Omdrejningsretning; HTL; TTL; Speed monitor; opløsning |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO-Mode | ja |
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 65; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 218 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 429 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 80,2 | |
Materiale | Flange: aluminium; Kapsling: rustfri stål (1.4521 / 444); display vindue: PEI | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 60 | |
Fastgørelsesflange | klemflange |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
IO-Link | Stik: 1 x M12, radialt, kan også anvendes aksialt; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316); Max. Ledningslængde: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|