Flowsensor
SA4300
SAEXXXXBFRKG/US-100
Flowsensor
SA4300
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Måling af flow og temperatur på samme tid
- Optimeret til vand, olier og luft
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Med koblingsudgang, analogs signal og IO-Link
- Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | Ø 8 mm |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medie | vand; glycol opløsninger; Luft; Olier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...100 | ||
Trykbestandig [bar] | 50 | ||
Trykbestandig [MPa] | 5 | ||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Måleprincip | kalorimetrisch |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; frekvens signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 350 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Output frekvens [Hz] | 0...1000 |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 200 |
---|---|
Betjeningstilstand | relativ; absolut værdi flydende; absolut værdi gasformig; (absolut: reference måling anbefales; Fabriksindstilling: relativ) |
Måleområde [°C] | -20...100 |
---|---|
Opløsning [°C] | 0,2 |
Indstillingsområde [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Største følsomhed [m/s] | 0,04...3 |
Indstillingsområde [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Største følsomhed [m/s] | 0,04...3 |
Indstillingsområde [m/s] | 0...100 |
---|---|
Største følsomhed [m/s] | 30...100 |
Indstillingsområde [m/s] | 0...200 |
---|---|
Største følsomhed [m/s] | 30...100 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturafdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,05 m/s; (vand; flow hastighed: 0,05...3 m/s) |
---|
Nøjagtighed | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for relativ modus i maximum følsomhed under følgende betingelser:; vand: 20...70 °C; indløbets længde: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); monteringsposition iht. instruktioner; Nøjagtighed kan variere ved andre medier og monteringspositioner) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | 0,05 m/s; (vand; flow hastighed: 0,05...3 m/s) |
Temperaturafdrift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Nøjagtighed [K] | ± 0,3 / ± 1; (vand; flow hastighed: 0,3...3 m/s / Luft; flow hastighed: > 10 m/s) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,5; (T09; vand; glycol: 0,8 s; Luft: 7 s; olie: 1,8 s; hver T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vand; flow hastighed: 0,3...3 m/s) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/frekvens-udgang; valg af medie; Dæmpning; Teach-funktion; display kan drejes og slukkes; Standard måleenhed; procesværdi farve |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Processdata analog | 2 | ||||||||
Processdata binær | 2 | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 180 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 345,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | Ø 8 mm |