Flowsensor
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
Flowsensor
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
- Måling af flow og temperatur på samme tid
- Optimeret til vand, olier og luft
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Med to skalerbare analoge udgange
- Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 2 |
---|---|
Procestilslutning | Ø 8 mm |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medie | vand; glycol opløsninger; Luft; Olier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°F] | -4...212 | ||
Trykbestandig [bar] | 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 2 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 350 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 200 |
---|---|
Betjeningstilstand | relativ; absolut værdi flydende; absolut værdi gasformig; (absolut: reference måling anbefales; Fabriksindstilling: relativ) |
Opløsning [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Analog start punkt (ASP) [ft/s] | 0...7,95 |
Analog slut punkt (AEP) [ft/s] | 1,9...9,85 |
Opløsning [ft/s] | 2 |
---|---|
Analog start punkt (ASP) [ft/s] | 0...264 |
Analog slut punkt (AEP) [ft/s] | 64...328 |
Måleområde [°F] | -4...212 |
---|---|
Opløsning [°F] | 0,5 |
Analog startpunkt [°F] | -4...169 |
Analog slutpunkt [°F] | 39...212 |
I step af [°F] | 0,5 |
Indstillingsområde [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Største følsomhed [ft/s] | 0,15...9,85 |
Indstillingsområde [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Største følsomhed [ft/s] | 0,15...9,85 |
Indstillingsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Største følsomhed [ft/s] | 6...328 |
Indstillingsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Største følsomhed [ft/s] | 6...328 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturafdrift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,05 m/s; (vand; flow hastighed: 0,05...3 m/s) |
---|
Nøjagtighed | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for relativ modus i maximum følsomhed under følgende betingelser:; vand: 68...158 °F; indløbets længde: 5 ft; DN25 (DIN 2448); monteringsposition iht. instruktioner; Nøjagtighed kan variere ved andre medier og monteringspositioner) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | 0,05 m/s; (vand; flow hastighed: 0,05...3 m/s) |
Temperaturafdrift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Nøjagtighed [K] | ± 0,3 / ± 1; (vand; flow hastighed: 1...9,85 fps / Luft; flow hastighed: > 32,8 fps) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,5; (T09; vand; glycol: 0,8 s; Luft: 7 s; olie: 1,8 s; hver T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vand; flow hastighed: 1...9,85 fps) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | valg af medie; Dæmpning; Teach-funktion; display kan drejes og slukkes; Standard måleenhed; procesværdi farve |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°F] | -40...176 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -40...212 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 179 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 310,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | Ø 8 mm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|