Flowsensor
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
Flowsensor
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Måling af flow og temperatur på samme tid
- Pålidelig overvågning af luftstrømning
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Med koblingsudgang, analogs signal og IO-Link
- Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | Ø 8 mm |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Montering | Anbefalet til følgende rør diametre; ( 15...400 mm) |
Medie | Luft |
Medietemperatur [°C] | -20...100 |
Trykbestandig [bar] | 50 |
Trykbestandig [MPa] | 5 |
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Måleprincip | kalorimetrisch |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; frekvens signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 350 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Output frekvens [Hz] | 0...1000 |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 200 |
---|---|
Betjeningstilstand | relativ; absolut værdi gasformig; (absolut: reference måling anbefales; Fabriksindstilling: relativ) |
Display område [m/s] | 0...36 |
Opløsning [m/s] | 0,2 |
Set punkt SP [m/s] | 2...30 |
Reset punkt rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analog start punkt (ASP) [m/s] | 0...24 |
Analog slut punkt (AEP) [m/s] | 6...30 |
Frekvens slutpunkt, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 100...1000 |
Indstillingsområde [m/s] | 0...30 |
---|---|
Største følsomhed [m/s] | 0,6...30 |
Indstillingsområde [m/s] | 0...60 |
---|---|
Største følsomhed [m/s] | 0,6...30 |
Måleområde [°C] | -20...100 |
---|---|
Opløsning [°C] | 0,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Nøjagtighed | ± (10 % MW + 2 % MEW); (reference betingelser: DN50; Indvendig diameter 51 mm; indenfor området af maksimal følsomhed: 20 °C / < 6 bar; Indstiksdybde: 15 mm; indløbets rør længde: 2,5 m; standard hastighed efter DIN ISO 2533 ved sensor fronten) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Temperaturafdrift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Nøjagtighed [K] | ± 2 / + 8; (flow hastighed > 20 % MEW og 20 °C: ± 2) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 7 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 30 (T09); (flow hastighed: ≥ 10 m/s) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/frekvens-udgang; valg af medie; Dæmpning; Teach-funktion; display kan drejes og slukkes; Standard måleenhed; procesværdi farve |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||
Processdata analog | 2 | ||||||
Processdata binær | 2 | ||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 | ||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 131 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 343,8 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | Ø 8 mm |