Flow meter med tilbageløbsventil og display
SB6243
SBG11KL0FRKG
Flow meter med tilbageløbsventil og display
SB6243
SBG11KL0FRKG
- Hurtigt flow eller temperaturændringer har ingen effekt på målingen
- Høj måledynamik reducerer antallet af varianter
- Ingen krav til ind- og udløbs rørlængder
- Specifikt justeret til olie for optimale måleresultater
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |
---|---|---|
Medie | Flydende medier; olie (viskositet 220 mm²/s ved 40° C) | |
Medietemperatur [°C] | -10...100 | |
Trykbestandig [bar] | 100 | |
Trykbestandig [MPa] | 10 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV ; "supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 3 |
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; frekvens signal; IO-Link |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 150; (200: ...60 °C; Omgivelsestemperatur; 250: ...40 °C; Omgivelsestemperatur) |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Output frekvens [Hz] | 0...10000 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Display område |
|
||||
Opløsning |
|
||||
Set punkt SP |
|
||||
Reset punkt rP |
|
||||
Frekvens slutpunkt, FEP |
|
||||
I trin på |
|
||||
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
I trin på [Hz] | 10 | ||||
Måledynamik | 1:50 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
I step af |
|
||
Frekvens startpunkt, FSP |
|
||
Frekvens slutpunkt, FEP |
|
||
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 10...10000 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Medietemperatur) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 1 % MEW |
Temperaturafdrift | 0,029 °C / K |
---|---|
Nøjagtighed [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,01 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
I trin på [s] | 0,1 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...5 |
I trin på [s] | 0,1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/frekvens-udgang; Dæmpning af digital udgang / analog udgang; display kan drejes og slukkes; Standard måleenhed; procesværdi farve; kalibrations faktor |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 2 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 | ||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 170 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1545,3 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Messing kemisk forniklet |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4401 / 316); rustfri stål (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing kemisk forniklet; PPS; O-ring: FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 Indvendigt gevind |
Switchfrekvens mekanisk | 10 millioner |