Flow meter med tilbageløbsventil og display
SBN232
SBN34IQ0FRKG
Flow meter med tilbageløbsventil og display
SBN232
SBN34IQ0FRKG
- Præcis registrering af strømning i rør
- Egnet til vand, olier og glykolopløsninger
- Præcis lineær analog output
- Robust hus med yderst høj trykbestandighed
- Holdbarhed på over 10 millioner trykcyklusser
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Venligst bemærk det ændrede design af huset!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning 3/4" NPT |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | ||
Medie | Flydende medier; vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°F] | 14...212 | ||
Trykbestandig [bar] | 40 | ||
Trykbestandig [MPa] | 4 | ||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 40 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 3 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; frekvens signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150; (pr udgang 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
Kontaktoperationer (mekanisk) | 10 millioner |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Output frekvens [Hz] | 0...10000 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Frekvens slutpunkt, FEP |
|
||
I trin på |
|
||
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Måledynamik | 1:50 |
Måleområde [°F] | 14...212 |
---|---|
Display område [°F] | -26...252 |
Opløsning [°F] | 2 |
Set punkt SP [°F] | 16...212 |
Reset punkt rP [°F] | 14...210 |
I step af [°F] | 2 |
Frekvens startpunkt, FSP [°F] | 14...172 |
Frekvens slutpunkt, FEP [°F] | 54...212 |
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 10...10000 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; medie og drifts-temperatur: +71,6 °F ± 4K) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 1 % MEW |
Temperaturafdrift | 0,9802 °F / K |
---|---|
Nøjagtighed [K] | 3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,01 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; Strømudgang; valg af medie; Dæmpning af digital udgang / analog udgang; display kan drejes og slukkes; Standard måleenhed; procesværdi farve |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 2 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°F] | 5...176 | ||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 145 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 696 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Messing kemisk forniklet |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4401 / 316); rustfri stål (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing kemisk forniklet; PPS; O-ring: FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning 3/4" NPT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Henvisninger | Venligst bemærk det ændrede design af huset! | ||||
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|