Flow transmitter med tilbageløbsventil
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
Flow transmitter med tilbageløbsventil
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
- Præcis registrering af strømning i rør
- Velegnet for vand og flydende medier
- Pålidelig forebyggelse af returstrømning med meget hurtig responstid
- Robust hus med yderst høj trykbestandighed
Produktegenskaber
Måleområde [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Procestilslutning | G 3/4 |
Applikation
Medie | Flydende medier; vand | |
---|---|---|
Medietemperatur [°C] | 10...180 | |
Trykbestandig [bar] | 30 | |
Trykbestandig [MPa] | 3 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -15...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC; (iht. SELV/PELV) |
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangssignal | analog signal |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [l/min] | 0,3...50 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [% af slutværdi] | 1 |
---|---|
Målefejl [% af slutværdi] | ± 5 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 393 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 678,75 |
---|---|
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; PPS; kobberlegering; aluminium eloxeret; PEI; Silikone; O-ring: EPDM; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4401 / 316); rustfri stål (1.4301 / 304); Messing; Messing kemisk forniklet; PPS; O-ring: FKM; magnet: metal legering forniklet; To komponent lim |
Procestilslutning | G 3/4 |
Switchfrekvens mekanisk | 10 millioner |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,3 m, Silikone |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|