- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Mechatronic flow meter i høj-tryks applikationer
- SBU624
Flow transmitter med tilbageløbsventil
SBU624
SBU12DI040KG/US
Flow transmitter med tilbageløbsventil
SBU624
SBU12DI040KG/US
- Pålidelig volumetrisk flowovervågning af den interne køling af boret på værktøjsmaskiner
- Med indbygget forhindring af returstrømning
- Præcis lineær analog output
- Robust hus med yderst høj trykbestandighed
- Meget kort svartid
Produktegenskaber
Måleområde [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Procestilslutning | G 1/2 |
Applikation
Applikation | Værktøjsmaskiner; Intern afkøling af bor. |
---|---|
Medie | Flydende medier; vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel |
Medietemperatur [°C] | 0...60 |
Trykbestandig [bar] | 200 |
Trykbestandig [MPa] | 20 |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -15...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC; (iht. SELV/PELV) |
Strømforbrug [mA] | 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangssignal | analog signal |
---|---|
Analog spændingsudgang [V] | 0,5...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Flow range [l/min] | 75 |
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [% af slutværdi] | 1 |
---|---|
Målefejl [% af slutværdi] | ± 5 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 15,78 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 737 |
---|---|
Materiale | aluminium eloxeret; PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4401 / 316); Messing; aluminium eloxeret; PU; O-ring: FKM |
Procestilslutning | G 1/2 |
Switchfrekvens mekanisk | 10 millioner |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|