Flow sensor med tilbageløbsventil
SBY333
SBY34BF0BPKG/US
Flow sensor med tilbageløbsventil
SBY333
SBY34BF0BPKG/US
- Præcis registrering af strømning i rør
- Egnet til vand, olier og glykolopløsninger
- Pålidelig forebyggelse af returstrømning med meget hurtig responstid
- Intuitiv kontinuerlig justering af skiftepunktet
- Robust hus med yderst høj trykbestandighed
Venligst bemærk det ændrede design af huset!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | Rp 3/4 |
Applikation
Medie | Flydende medier; vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...85 |
Trykbestandig [bar] | 40 |
Trykbestandig [MPa] | 4 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
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
Indstillingsområde [l/min] | 1...25 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [% af slutværdi] | 1 |
---|---|
Hysterese [l/min] | 0,5...2 |
Målefejl [% af slutværdi] | ± 5 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 3318 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 559,4 |
---|---|
Materiale | Messing kemisk forniklet; PP; aluminium eloxeret; PA |
Materiale, i kontakt med mediet | Rustfri stål (1.4310 / 301); rustfri stål (1.4301 / 304); PBT; Messing kemisk forniklet; PP; PPS; Polyolefin; O-ring: FKM |
Procestilslutning | Rp 3/4 |
Switchfrekvens mekanisk | 10 millioner |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Henvisninger | Venligst bemærk det ændrede design af huset! | ||
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|