Flow transmitter med tilbageløbsventil
SBY446
SBY11HF010KG/US
Flow transmitter med tilbageløbsventil
SBY446
SBY11HF010KG/US
- Præcis registrering af strømning i rør
- Egnet til vand, kølemidler, olie og glykolopløsninger
- Pålidelig forebyggelse af returstrømning med meget hurtig responstid
- Præcis lineær analog output
- Robust hus med yderst høj trykbestandighed
Venligst bemærk det ændrede design af huset!
Produktegenskaber
Måleområde [l/min] | 4...100 |
---|---|
Procestilslutning | Rp 1 |
Applikation
Medie | Flydende medier; vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -10...100 |
Trykbestandig [bar] | 25 |
Trykbestandig [MPa] | 2,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangssignal | analog signal |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [l/min] | 4...100 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [% af slutværdi] | 1 |
---|---|
Målefejl [% af slutværdi] | ± 5 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 778 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1093,8 |
---|---|
Materiale | Messing kemisk forniklet; PP; rustfri stål (1.4404 / 316L); aluminium eloxeret; PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4401 / 316); Messing; Messing kemisk forniklet; PP; PPS; O-ring: FKM |
Procestilslutning | Rp 1 |
Switchfrekvens mekanisk | 10 millioner |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Henvisninger | Venligst bemærk det ændrede design af huset! | ||
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|