- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Systemer til forbrugsovervågning på trykluft samt industrielle gasser
- SD2501
Trykluftmeter
SD2501
SDN21DGXFRKG/US-100
Trykluftmeter
SD2501
SDN21DGXFRKG/US-100
- Præcis måling af flow, forbrug, tryk og medie temperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Til registrering af trykluft i industriel brug
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Displayet kan roteres for optimal justering
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [scfh] | 80...24720 |
Måleområde [scfm] | 1,5...412 |
Måleområde [ft/s] | 1...275,6 |
Procestilslutning | gevind tilslutning 2" NPT DN50 |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | Trykluft |
Medietemperatur [°C] | -10...60 |
Min. sprængningstryk [psi] | 928 |
Trykbestandig [psi] | 232 |
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 9,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 80 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | tæller for forbrugskvantum |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [scfh] | 80...24720 |
---|---|
Måleområde [scfm] | 1,5...412 |
Måleområde [ft/s] | 1...275,6 |
Display område [scfh] | 0...29660 |
Display område [scfm] | 0...494,5 |
Display område [ft/s] | 0...330,8 |
Opløsning [scfh] | 20 |
Opløsning [scfm] | 0,5 |
Opløsning [ft/s] | 0,2 |
Set punkt SP [scfh] | 210...24710 |
Set punkt SP [scfm] | 3,5...411,8 |
Set punkt SP [ft/s] | 2,4...275,5 |
Reset punkt rP [scfh] | 90...24590 |
Reset punkt rP [scfm] | 1,5...409,8 |
Reset punkt rP [ft/s] | 1...274,1 |
Analog start punkt (ASP) [scfh] | 0...19780 |
Analog start punkt (ASP) [scfm] | 0...329,6 |
Analog start punkt (ASP) [ft/s] | 0...220,5 |
Analog slut punkt (AEP) [scfh] | 4940...24720 |
Analog slut punkt (AEP) [scfm] | 82,4...412 |
Analog slut punkt (AEP) [ft/s] | 55,1...275,6 |
Low flow cut-off LFC [scfh] | 70...250 |
Low flow cut-off LFC [scfm] | 1,2...4,1 |
Low flow cut-off LFC [ft/s] | 0,8...2,8 |
I trin på [scfh] | 1 |
I trin på [scfm] | 0,1 |
I trin på [ft/s] | 0,1 |
Måleområde [psi] | -15...232 |
---|---|
Display område [psi] | -15...290 |
Opløsning [psi] | 1 |
Set punkt SP [psi] | -13...232 |
Reset punkt rP [psi] | -15...231 |
Analog startpunkt [psi] | -15...186 |
Analog slutpunkt [psi] | 32...232 |
I step af [psi] | 1 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Impulsværdi |
|
||
I step af |
|
||
Impulslængde [s] | 0,002...2 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog startpunkt |
|
||
Analog slutpunkt |
|
||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturkoefficient [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Nøjagtighed (i måleområdet) | klasse 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); klasse 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; luft kvalitet iht. ISO 8573-1:2010; ved medietemperatur 73 °F |
Gentagelsesnøjagtighed | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] | ± 0,2 |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af slutværdi] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Største TK for måleområde [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Største temperatur koefficient for nulpunktet [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Nøjagtighed [K] | ± 0,5; (Ved medieflow nær grænserne af strømnings-måleområdet) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Reaktionstid [s] | 0,05 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; strøm-/ puls udgang; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; totaliser |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 8 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 7,2 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -4...185 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 183 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til ædelgasser i væskegruppe 2 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2681,5 |
---|---|
Materiale | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4305 / 303); stål (1.5523) forzinket; messing (2.0401); FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4305 / 303); FKM; Keramik glas kromateret; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat |
Procestilslutning | gevind tilslutning 2" NPT DN50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|