- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Systemer til forbrugsovervågning på trykluft samt industrielle gasser
- SD6020
Trykluftmeter
SD6020
SDR12DGXFRKG/US-100
Trykluftmeter
SD6020
SDR12DGXFRKG/US-100
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- høj gentagelsesnøjagtighed og måledynamik
- Til registrering af trykluft i industriel brug
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Displayet kan roteres for optimal justering
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1/2 DN15 |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | Trykluft |
Medietemperatur [°C] | -10...60 |
Min. sprængningstryk [bar] | 64 |
Min. sprængningstryk [MPa] | 6,4 |
Trykbestandig [bar] | 16 |
Trykbestandig [MPa] | 1,6 |
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 80 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | tæller for forbrugskvantum |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Display område |
|
|||
Opløsning |
|
|||
Set punkt SP |
|
|||
Reset punkt rP |
|
|||
Analog start punkt (ASP) |
|
|||
Analog slut punkt (AEP) |
|
|||
Low flow cut-off LFC |
|
|||
I trin på |
|
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Impulsværdi |
|
||
I step af |
|
||
Impulslængde [s] | 0,002...2 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog startpunkt |
|
||
Analog slutpunkt |
|
||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturkoefficient [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (15 % MW + 1,5 % MEW); (maximum opnåelig værdi for luftkvalitet klasse 344 (DIN8573-1:2010); ved brug af rørl i tolerance klasse T3/T4; indløb og udløb rørlængde uden kanter og pludselige ændringer; indre overflade af rør fri for grater) |
Gentagelsesnøjagtighed | ± 1,5 % MW |
Nøjagtighed [K] | ± 0,5; (Ved medieflow nær grænserne af strømnings-måleområdet) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; strøm-/ puls udgang; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; totaliser |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 6 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5,9 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 195 | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til ædelgasser i væskegruppe 2 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 546,5 |
---|---|
Materiale | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4305 / 303); stål (1.5523) forzinket; messing (2.0401); FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4305 / 303); FKM; Keramik glas kromateret; PPS GF40; Acrylat |
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1/2 DN15 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|