- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Systemer til forbrugsovervågning på trykluft samt industrielle gasser
- SD8100
industriel gasmåler
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
industriel gasmåler
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Til registrering af argon (Ar), kuldioxid (CO2) og nitrogen (N2)
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 12/31/2024
Udløbsdato: 12/31/2024
Alternative artikler: SD8600 Produktsammenligning: SD8100 / SD8600 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1 DN25 |
Måleområde [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Måleområde [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Måleområde [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | Argon (Ar); kuldioxid (CO2); nitrogen (N2) |
Medietemperatur [°C] | 0...60 |
Trykbestandig [bar] | 16 |
Trykbestandig [MPa] | 1,6 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | tæller for forbrugskvantum |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Low flow cut-off LFC [m³/h] | < 3,8 |
---|
Måleområde [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Display område [m³/h] | 0...440 |
Opløsning [m³/h] | 0,2 |
Set punkt SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Reset punkt rP [m³/h] | 1,8...365 |
Analog start punkt (ASP) [m³/h] | 0...293,2 |
Analog slut punkt (AEP) [m³/h] | 73,4...366,6 |
I trin på [m³/h] | 0,2 |
Måleområde [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Display område [m³/h] | 0...268,2 |
Opløsning [m³/h] | 0,2 |
Set punkt SP [m³/h] | 2...223,6 |
Reset punkt rP [m³/h] | 1...222,6 |
Analog start punkt (ASP) [m³/h] | 0...178,8 |
Analog slut punkt (AEP) [m³/h] | 44,8...223,6 |
I trin på [m³/h] | 0,2 |
Impulsværdi | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
I step af | 0,001...1000 Nm³ |
Impulslængde [s] | 0,004...2 |
Måleområde [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Display område [m³/h] | 0...270 |
Opløsning [m³/h] | 0,2 |
Set punkt SP [m³/h] | 2,2...225 |
Reset punkt rP [m³/h] | 1...224 |
Analog start punkt (ASP) [m³/h] | 0...180 |
Analog slut punkt (AEP) [m³/h] | 45...225 |
I trin på [m³/h] | 0,2 |
Måleområde [°C] | 0...60 |
---|---|
Display område [°C] | -12...72 |
Opløsning [°C] | 0,2 |
Set punkt SP [°C] | 0,4...60 |
Reset punkt rP [°C] | 0...59,8 |
Analog startpunkt [°C] | 0...48 |
Analog slutpunkt [°C] | 12...60 |
I step af [°C] | 0,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [% af måleværdi] | ± 1,5 |
---|---|
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (betingelser: montering iht. DIN ISO 2533; installation i rør: DN25) |
Nøjagtighed [K] | ± 2; (Ved medieflow nær grænserne af strømnings-måleområdet) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP i trin [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; hysterese / vindue; normally open / normally closed; strøm-/ puls udgang; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; valg af medie |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 3 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4,1 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 224 | ||||||||||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2029 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; NBR; PC; rustfri stål (1.4301 / 304); PTFE; Messing coated; FKM; aluminium pulverlakeret |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4301 / 304); FKM; Keramik glas kromateret; PEEK-GF30; polyester; aluminium |
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1 DN25 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|