- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Systemer til forbrugsovervågning på trykluft samt industrielle gasser
- SD9000
Trykluftmeter
SD9000
SDR32DGXFPKG/US-100
Trykluftmeter
SD9000
SDR32DGXFPKG/US-100
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Til registrering af trykluft i industriel brug
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 12/31/2024
Udløbsdato: 12/31/2024
Alternative artikler: SD9500 Produktsammenligning: SD9000 / SD9500 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1 1/2 DN40 |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | Trykluft | |||
Bemærk om mediet |
|
|||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | |||
Trykbestandig [bar] | 16 | |||
Trykbestandig [MPa] | 1,6 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 110 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | tæller for forbrugskvantum |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Display område |
|
|||
Set punkt SP |
|
|||
Reset punkt rP |
|
|||
Analog start punkt (ASP) |
|
|||
Analog slut punkt (AEP) |
|
|||
I trin på |
|
Impulsværdi | 0,005...4 000 000 m³ |
---|---|
I step af | 0,001 m³ |
Impulslængde [s] | 0,018...2 |
Måleområde [°C] | 0...60 |
---|---|
Display område [°C] | -12...72 |
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [% af måleværdi] | ± 1,5 |
---|---|
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse 141 /; klasse 344; betingelser: montering iht. DIN ISO 2533; installation i rør: DN40) |
Nøjagtighed [K] | ± 2; (Ved medieflow nær grænserne af strømnings-måleområdet) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP i trin [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; Temperaturovervågning; hysterese / vindue; normally open / normally closed; strøm-/ puls udgang; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; totaliser |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Ingen profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 3 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4,1 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 227 | ||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 4004 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; NBR; PC; rustfri stål (1.4301 / 304); PTFE; Messing coated; aluminium pulverlakeret |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4301 / 304); FKM; Keramik glas kromateret; PEEK GF30; polyester; aluminium |
Procestilslutning | gevind tilslutning R 1 1/2 DN40 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|