• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Flow vagte, -switche / -transmittere
  4. Systemer til forbrugsovervågning på trykluft samt industrielle gasser
  5. SDG082

Trykluftmeter

SDG082

SDG3"/METRIS PB DN80 LM

Trykluftmeter

SDG082

SDG3"/METRIS PB DN80 LM

  • Nøjagtig måling af flow og forbrug
  • Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
  • Til registrering af trykluft i industriel brug
  • Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
  • Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: SDG450 Produktsammenligning: SDG082 / SDG450 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Måleområde [m³/h] 9...2750
Procestilslutning Flange DN80 i henhold til :DIN EN 10220
Applikation
Applikation totalisatorfunktion
Medie Trykluft
Bemærk om mediet
luft kvalitet ISO 8573-1
klasse 141
klasse 344
Medietemperatur [°C] 0...60
Trykbestandig [bar] 16
Trykbestandig [MPa] 1,6
Elektriske Data
Driftspænding [V] 19...30 DC
Strømforbrug [mA] < 100
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 0,5
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; analog signal; puls signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP
Antal digitale udgange 2
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250; (pr udgang)
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20; (skalerbar)
Max. belastning [Ω] 500
Pulsudgang tæller for forbrugskvantum
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m³/h] 9...2750
Display område [m³/h] 0...3300
Gennemstrømnings-mængdemåling
Impulsværdi 1 Nm³
Impulslængde [s] 0,1
Nøjagtighed / afvigelser
Flow overvågning
Nøjagtighed (i måleområdet) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse 141 /; klasse 344)
Reaktionstid
Flow overvågning
Reaktionstid [s] 0,1; (dAP = 0)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0...60
Lagringstemperatur [°C] -20...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [År] 214
Mekaniske data
Vægt [g] 12600
Materiale PBT-GF20; PC; PC; rustfri stål (1.4301 / 304); FKM; Måleenhed: Stål galvaniseret
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4401 / 316); rustfri stål (1.4301 / 304); Keramik glas kromateret; PEEK; polyester; FKM; aluminium eloxeret; Måleenhed: Stål galvaniseret
Procestilslutning Flange DN80 i henhold til :DIN EN 10220
Bemærkning
Bemærkning
MW = Måleværdi
MEW = Måleområdets slutværdi
Måle-, visnings- og indstillingsområder refererer til standard volume flow iht. DIN ISO 2533.
Vedr. informationer om installation og drift henvises til manualen.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A