- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Systemer til forbrugsovervågning på trykluft samt industrielle gasser
- SDG087
Trykluftmeter
SDG087
SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM
Trykluftmeter
SDG087
SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM
- Nøjagtig måling af flow og forbrug
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Til registrering af trykluft i industriel brug
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: SDG450 Produktsammenligning: SDG087 / SDG450 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [m³/h] | 9...2750 |
Procestilslutning | Flange DN80 i henhold til :DIN EN 10220 |
Applikation
Applikation | totalisatorfunktion | |||
---|---|---|---|---|
Medie | Trykluft | |||
Bemærk om mediet |
|
|||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | |||
Trykbestandig [bar] | 16 | |||
Trykbestandig [MPa] | 1,6 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | tæller for forbrugskvantum |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m³/h] | 9...2750 |
---|---|
Display område [m³/h] | 0...3300 |
Impulsværdi | 1 Nm³ |
---|---|
Impulslængde [s] | 0,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse 141 /; klasse 344) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 214 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 13823,8 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; PC; PC; rustfri stål (1.4301 / 304); FKM; Måleenhed: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4401 / 316); rustfri stål (1.4301 / 304); Keramik glas kromateret; PEEK; polyester; FKM; aluminium eloxeret; Måleenhed: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Procestilslutning | Flange DN80 i henhold til :DIN EN 10220 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|