- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Systemer til forbrugsovervågning på trykluft samt industrielle gasser
- SDG150
Trykluftmeter
SDG150
SDG6"/METRIS PB DN150
Trykluftmeter
SDG150
SDG6"/METRIS PB DN150
- Nøjagtig måling af flow og forbrug
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Til registrering af trykluft i industriel brug
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 12/31/2024
Udløbsdato: 12/31/2024
Alternative artikler: SDG750 Produktsammenligning: SDG150 / SDG750 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Venligst bemærk at sensorer med en produktionsdato tidligere end 2010 har et andet boltcirkelmål
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [m³/h] | 33...10000 |
Procestilslutning | Flange DN150 i henhold til :DIN EN 10220 |
Applikation
Applikation | totalisatorfunktion | |||
---|---|---|---|---|
Medie | Trykluft | |||
Bemærk om mediet |
|
|||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | |||
Trykbestandig [bar] | 16 | |||
Trykbestandig [MPa] | 1,6 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | tæller for forbrugskvantum |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m³/h] | 33...10000 |
---|---|
Display område [m³/h] | 0...12000 |
Impulsværdi | 10 Nm³ |
---|---|
Impulslængde [s] | 0,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse 141 /; klasse 344) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 214 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 28832 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; PC; PC; rustfri stål (1.4301 / 304); FKM; Måleenhed: Stål galvaniseret |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4401 / 316); rustfri stål (1.4301 / 304); Keramik glas kromateret; PEEK; polyester; FKM; aluminium eloxeret; Stål galvaniseret |
Procestilslutning | Flange DN150 i henhold til :DIN EN 10220 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|