Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed
SF0516
SFG14ZBB/6M
Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed
SF0516
SFG14ZBB/6M
- Pålidelig overvågning af væsker og gasser i rør
- Skal tilsluttes en evalueringsenhed
- Dele i berøring med medie er lavet i rustfri stål
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Egnet til medietemperaturer op til 120 C
Produktegenskaber
Probelængde L [mm] | 42 |
---|---|
Procestilslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Applikation
Applikation | højt temperaturområde; hygiejnisk område |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 30 |
Applikation | højt temperaturområde; hygiejnisk område |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...120 |
Medietemperatur [°C] | 0...100 |
---|
Elektriske Data
Tilslutning til forstærker | VS3000 |
---|
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 42 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 8648 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 485 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|