Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed
SF221A
SFR14ABB/2G /6M
Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed
SF221A
SFR14ABB/2G /6M
- Til anvendelser i EX områder
- Pålidelig overvågning af væsker og gasser i rør
- Skal tilsluttes en evalueringsenhed
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Enkel proces tilslutning med adapter
Produktegenskaber
Probelængde L [mm] | 12 |
---|---|
Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
Applikation
Medie | Flydende medier; Gasser |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Elektriske Data
Tilslutning til forstærker | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 12 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 8648 |
Sikkerhedsparametre
Max. intern kapacitans [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 6 |
Temperaturklasse | T4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 350 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
Installationslængde EL [mm] | 27 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|