Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed
SF5703
SFD10ADT /US-100
Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed
SF5703
SFD10ADT /US-100
- Pålidelig overvågning af væsker og gasser i rør
- Skal tilsluttes en evalueringsenhed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Titaniummaterialer til kontakt med mediet til brug i aggressive medier
- M12-stik for hurtig og nem tilslutning
Produktegenskaber
Probelængde L [mm] | 143 |
---|---|
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Applikation
Medie | Flydende medier; Gasser; aggressive medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 100 |
Elektriske Data
Tilslutning til forstærker | VS3000 |
---|
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 143 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Omgivende forhold
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 8393,77 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 75 |
---|---|
Kapsling | adapter-konstruktion |
Dimensioner [mm] | M18 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1,5 |
Materiale | titanium (3.7035); EPDM; ULTEM |
Materiale, i kontakt med mediet | titanium (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m |
---|