- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Kompakte flow sensorer i rustfri stål udførsel
- SI5002
Flowsensor
SI5002
SID10ADBFPKG/US-100
Flowsensor
SI5002
SID10ADBFPKG/US-100
- Pålidelig overvågning af væsker og gasser i rør
- Fleksibel procestilslutning med adaptere
- Nem indstilling af switch punkter
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- LED-bargraf som viser skiftepunkt og flow
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Applikation
Medie | Flydende medier; Gasser |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 300 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 45 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...100 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Bemærk om reproducerbarhed |
|
||
Temperaturafdrift [cm/s x 1/K] | 0.1; (til vand 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperaturgradient [K/min] | 300 | ||
Præcision for koblingspunkt [cm/s] | ± 2...± 10; (til vand 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksindstilling) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (til vand 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksindstilling) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | trykknap |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 2 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...100 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 277 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 247,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); Rustfri stål (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|