- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Kompakte flow sensorer i rustfri stål udførsel
- SI5006
Flowsensor
SI5006
SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
Flowsensor
SI5006
SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
- Pålidelig overvågning af væsker og gasser i rør
- Fleksibel procestilslutning med adaptere
- Nem indstilling af switch punkter
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- LED-bargraf som viser skiftepunkt og flow
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Applikation
Medie | Flydende medier; Gasser |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 300 |
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 208 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspændingstolerance [%] | -15...10 |
Driftspænding [V] | 90...240 AC |
Max. energi forbrug [VA] | 3,5 |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | relæ |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Kontakt belastnings evne | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (Antal koblingscyklusser: 20 mio. mekanisk; koblingscyklusser ved 3 A belastning: 100,000 elektrisk; type afbrydelse: sluttefunktion (NO)) |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 45 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...100 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [% af Sr] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Bemærk om reproducerbarhed |
|
||
Temperaturafdrift [cm/s x 1/K] | 0.1; (til vand 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperaturgradient [K/min] | 300 | ||
Præcision for koblingspunkt [cm/s] | ± 2...± 10; (til vand 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksindstilling) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (til vand 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksindstilling) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | trykknap |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 221 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 262,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|