Lufthastighedsmonitor
SL0105
SLG23CEEAKOA/6M/PH
Lufthastighedsmonitor
SL0105
SLG23CEEAKOA/6M/PH
- Pålidelig overvågning af luftstrømning
- Til brug i ventilationssystemer i bygningsautomatisering
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Intuitiv indstilling af skiftepunkt via potentiometer
- Signal-output via potentialefrie relækontakter
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal udgange med relæ: 1 |
---|---|
Procestilslutning | Ø 23 mm |
Applikation
Medietemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 1 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Max. energi forbrug [VA] | 3 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Power-on forsinkelse [s] | 60 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal udgange med relæ: 1 |
---|
Udgange
Udgangssignal | switch signal |
---|---|
Antal udgange med relæ | 1 |
Kontakt belastnings evne | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Switch for flow overvågning | relæ aktiveres ved flow |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 100...400 |
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] | 5 |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 3...60 |
---|
Reaktionstid [s] | 3...60 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 747 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 386 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiale | Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium |
Materiale, i kontakt med mediet | PBT; titanium |
Procestilslutning | Ø 23 mm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|