Lufthastighedsmonitor
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Lufthastighedsmonitor
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Pålidelig overvågning af luftstrømning
- Til brug i ventilationssystemer i bygningsautomatisering
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Præcis analog udgang
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | Ø 23 mm |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 35...65 |
Trykbestandig [bar] | 1 |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Power-on forsinkelse [s] | 90 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Måle/indstillingsområde
Flow range [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Bemærk om måleområde |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] | 1 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 726 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 219 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiale | Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium |
Materiale, i kontakt med mediet | PBT; titanium |
Procestilslutning | Ø 23 mm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodning: A; Kontakter: guldbelagt |