Lufthastighedsmonitor
SL5204
SLG23XEE40KG/2M
Lufthastighedsmonitor
SL5204
SLG23XEE40KG/2M
- Pålidelig overvågning af luftstrømning
- Til brug i ventilationssystemer i bygningsautomatisering
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Præcis analog udgang
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | Ø 23 mm |
Applikation
Medietemperatur [°C] | 20...40 |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 1 |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Power-on forsinkelse [s] | 90 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Måle/indstillingsområde
Flow range [cm/s] | 200...3000 | |
---|---|---|
Bemærk om måleområde |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] | 1 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...40 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 727 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 195 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiale | Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium |
Materiale, i kontakt med mediet | PBT; titanium |
Procestilslutning | Ø 23 mm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|