- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter
- SM2130
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM2130
SMR21XGXFRKG/US
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM2130
SMR21XGXFRKG/US
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Nøjagtig registrering af tomt rør
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 2 udvendig gevind DN50 fladpakning |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | totalisatorfunktion; tørløbs detektering ; til industriel anvendelse | ||
Montering | tilslutning til rørledning via adapter | ||
Medie | Ledende væsker; vand; vandbaserede medier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°C] | -10...90 | ||
Trykbestandig [bar] | 16 | ||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16,5 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Måleprincip | magnetisk-induktiv |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; frekvens signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Pulsudgang | Gennemstrømnings-mængdetæller |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Output frekvens [Hz] | 0,1...10000 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog start punkt (ASP) |
|
||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||
Low flow cut-off LFC |
|
||
I trin på |
|
||
Måledynamik | 1:180 |
Impulsværdi | 0,1 l...600 x 10³ m³ |
---|---|
I step af | 0,1 l |
Impulslængde [s] | 0,003...2 |
Måleområde [°C] | -20...80 |
---|---|
Display område [°C] | -40...100 |
Opløsning [°C] | 0,2 |
Set punkt SP [°C] | -19,2...80 |
Reset punkt rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analog startpunkt [°C] | -20...60 |
Analog slutpunkt [°C] | 0...80 |
I step af [°C] | 0,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; medie og driftstemperatur : 22 °C ± 4 K) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2% MEW |
Temperaturafdrift | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Nøjagtighed [K] | ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; Temperaturovervågning; hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm-/ spændings-/ frekvens pulsudgang; opstartsforsinkelse; display kan frakobles; Udlæsnings enhed; tørløbs detektering |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 3 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 85 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 3109,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 117 x 103 x 200 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PC; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; EPDM |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 2 udvendig gevind DN50 fladpakning |
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
Tryktab
|
|
---|
Kavitation
|
|
---|