- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter
- SM2604
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Til brug i vandkølekredsløb
- Med to præcise analoge udgange
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Procestilslutning | gevind tilslutning 2" NPT DN50 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | tørløbs detektering ; til industriel anvendelse | ||
Medie | Ledende væsker; vand; vandbaserede medier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur |
|
||
Trykbestandig [bar] | 16 | ||
Trykbestandig [MPa] | 1,6 | ||
Trykbestandig [psi] | 232 | ||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Måleprincip | magnetisk-induktiv |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 2 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (≤ 22 mA) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Display område |
|
||||
Opløsning |
|
||||
Analog start punkt (ASP) |
|
||||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||||
Low flow cut-off LFC |
|
||||
I trin på |
|
||||
Måledynamik | 1:120 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Analog startpunkt |
|
||
Analog slutpunkt |
|
||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2% MEW |
Temperaturafdrift | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Nøjagtighed [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | display kan frakobles; Udlæsnings enhed; tørløbs detektering |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur |
|
||
---|---|---|---|
Lagringstemperatur |
|
||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||
MTTF [År] | 85 | ||||||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2728 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning 2" NPT DN50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
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
Tryktab
|
|
---|