- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter
- SM6604
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/2" NPT Indvendigt gevind DN15 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | ||
Medie | Ledende væsker; vand; vandbaserede medier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | ||
Trykbestandig [bar] | 16 | ||
Trykbestandig [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 17,7 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 120; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Måleprincip | magnetisk-induktiv |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 2 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Analog start punkt (ASP) |
|
||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||
I trin på |
|
Måleområde [°C] | -20...80 |
---|---|
Opløsning [°C] | 0,2 |
Analog startpunkt [°C] | -20...60 |
Analog slutpunkt [°C] | 0...80 |
I step af [°C] | 0,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2% MEW |
Nøjagtighed [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...3 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 175 | ||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 523,15 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 54 / L = 110 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/2" NPT Indvendigt gevind DN15 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|