- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter
- SM7500
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM7500
SMK34GGXFRKG/US-100
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM7500
SMK34GGXFRKG/US-100
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning Rc 3/4 Indvendigt gevind DN20 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | totalisatorfunktion; til industriel anvendelse | ||
Medie | Ledende væsker; vand; vandbaserede medier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | ||
Trykbestandig [bar] | 16 | ||
Trykbestandig [MPa] | 1,6 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 95; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Måleprincip | magnetisk-induktiv |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Pulsudgang | Gennemstrømnings-mængdetæller |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog start punkt (ASP) |
|
||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||
I trin på |
|
Impulsværdi | 0,00001...50 000 m³ |
---|---|
Impulslængde [s] | 0,005...2 |
Måleområde [°C] | -20...80 |
---|---|
Opløsning [°C] | 0,2 |
Set punkt SP [°C] | -19,2...80 |
Reset punkt rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analog startpunkt [°C] | -20...60 |
Analog slutpunkt [°C] | 0...80 |
I step af [°C] | 0,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2% MEW |
Nøjagtighed [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; Temperaturovervågning; hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm-/ spændings-/ pulsudgang; opstartsforsinkelse; display kan frakobles; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 3 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 145 | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 576,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Procestilslutning | gevind tilslutning Rc 3/4 Indvendigt gevind DN20 |
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
Tryktab
|
|
---|