- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter
- SM8130
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM8130
SMR11XGXFRKG/US-100
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM8130
SMR11XGXFRKG/US-100
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Farvedisplay som tydeligt kan aflæses med rød/grøn farveændring
- Ingen krav til ind- og udløbs rørlængder
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [l/min] | 0,2...250 |
Procestilslutning | G 1 DN25 fladpakning |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medie | Ledende væsker; vand; vandbaserede medier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...90 | ||
Trykbestandig [bar] | 16 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 80 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; frekvens signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | Gennemstrømnings-mængdetæller |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [l/min] | 0,2...250 |
---|---|
Display område [l/min] | -300...300 |
Opløsning [l/min] | 0,1 |
Set punkt SP [l/min] | 1,6...250 |
Reset punkt rP [l/min] | 0,3...248,7 |
Analog start punkt (ASP) [l/min] | 0...199,9 |
Analog slut punkt (AEP) [l/min] | 50,1...250 |
Low flow cut-off LFC [l/min] | 0,2...12,5 |
Frekvens slutpunkt, FEP [l/min] | 50,1...250 |
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslængde [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulsværdi | 0,01...99990000,00 l |
Måleområde [°C] | -20...90 |
---|---|
Display område [°C] | -42...112 |
Opløsning [°C] | 0,1 |
Set punkt SP [°C] | -19,6...90 |
Reset punkt rP [°C] | -20...89,6 |
Analog startpunkt [°C] | -20...68 |
Analog slutpunkt [°C] | 2...90 |
I step af [°C] | 0,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2 % MEW |
Nøjagtighed [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Reaktionstid
Opstartsforsinkelse [s] | 0...50 |
---|---|
Reaktionstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Reaktionstid [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; frekvens udgang; strøm-/ puls udgang; opstartsforsinkelse; display kan frakobles; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 3 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 114 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 771,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4408/316); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; kul fiber PEEK; EPDM; Centellen |
Procestilslutning | G 1 DN25 fladpakning |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
|