- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter
- SM8601
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM8601
SMN11GGXFRKG/US-100
Magnetisk-induktiv flowsensor
SM8601
SMN11GGXFRKG/US-100
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Høj nøjagtighed, gentagelighed og måledynamik
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1" NPT DN25 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | totalisatorfunktion; til industriel anvendelse | ||
Medie | Ledende væsker; vand; vandbaserede medier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°F] | 14...158 | ||
Trykbestandig [bar] | 16 | ||
Trykbestandig [psi] | 232 | ||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 11,2 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 95; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Pulsudgang | Gennemstrømnings-mængdetæller |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog start punkt (ASP) |
|
||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||
I trin på |
|
Impulsværdi | 0,01...100 000 000 gal |
---|---|
Impulslængde [s] | 0,0025...2 |
Måleområde [°F] | -4...176 |
---|---|
Opløsning [°F] | 0,5 |
Set punkt SP [°F] | -2,5...176 |
Reset punkt rP [°F] | -3,5...175 |
Analog startpunkt [°F] | -4...140,5 |
Analog slutpunkt [°F] | 31,5...176 |
I step af [°F] | 0,5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2% MEW |
Nøjagtighed [K] | ± 2,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; Temperaturovervågning; hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm-/ spændings-/ pulsudgang; opstartsforsinkelse; display kan frakobles; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 3 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°F] | 14...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -13...176 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 145 | ||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 698,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1" NPT DN25 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|