- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Magnetisk-induktiv volumetriske flow meter
- SMF320
Magnetisk-induktiv flowsensor
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
Magnetisk-induktiv flowsensor
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
- Magnetisk-induktiv flowmåler (SMF serien) til føde- og drikkevare industrien
- Målte variable: flow hastighed, totalmængde, temperatur, ledningsevne og væske detektion
- Nem opsætning takket være app-baseret menu, en guided installation og hygiejniske trykknapper
- Reduceret kabling ved at kombinere forsyningsspænding og udgangssignaler via en M12 forbindelse
- Husets design øger modstandsdygtighed overfor stød og vibrationer
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procestilslutning | ifm-specifik enhedsflange |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | levnedsmiddel industrien | ||
Medie | Ledende væsker; vand; vandbaserede medier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...150 | ||
Min. sprængningstryk |
|
||
Trykbestandig |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 250; (24V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 5 |
Måleprincip | magnetisk-induktiv |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 2 |
---|
Indgange
Indgange |
|
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Udgangssignal |
|
||||
Elektrisk design | PNP/NPN | ||||
Pulsudgang | Gennemstrømnings-mængdetæller | ||||
Kortslutningsbeskyttelse | ja | ||||
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | ||||
Overbelastningssikret | ja |
Antal analoge udgange | 1 |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Opløsning analog output | 0.38 µA |
Antal digitale udgange | 2 |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 0...10000 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Display område |
|
||||
Opløsning |
|
||||
Bemærk om fabriksindstilling |
|
||||
Analog start punkt (ASP) |
|
||||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||||
Low flow cut-off LFC |
|
||||
Impulslængde [s] | 0,002...2 | ||||
Impulsværdi | 0,002...99990000 I |
Måleområde [°C] | -20...150 |
---|---|
Display område [°C] | -20...150 |
Opløsning [°C] | 0,01 |
Analog startpunkt [°C] | -20...116 |
Analog slutpunkt [°C] | 14...150 |
Måleområde [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Display område [µS/cm] | 0...100000 |
Opløsning [µS/cm] | 1 |
Analog startpunkt [µS/cm] | 0...80000 |
Analog slutpunkt [µS/cm] | 20000...100000 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | 0,1% MW |
Nøjagtighed [K] | ± 1 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [K] | ± 0,5 |
Nøjagtighed (i måleområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 5% MW |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,3 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Reaktionstid [s] | < 3; (flow hastighed: ≥ 0,5m/s) |
---|
Reaktionstid [s] | < 2 |
---|
Software / Programmering
Diagnose funktioner | Registrering af flowretning; væske detektion |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||||||
Processdata analog | 6 | ||||||||||||||
Processdata binær | 8 | ||||||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | Registrering af flowretning; totaliser; Speicher; Driftstime tæller; intern temperatur; Simulation funktion | ||||||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...65 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 81 | ||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 5316,8 |
---|---|
Indløbets rør længde | 5 x DN |
Udløbets rør længde | 2 x DN |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Flange: rustfri stål (1.4301 / 304); elektronik fastholdelse: rustfri stål (1.4301 / 304); elektronik: rustfri stål (1.4404 / 316L); Display: polysulfane; Display-pakning: FKM; LED ring: PP |
Materiale, i kontakt med mediet | målelængde: PFA; elektroder: rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Nominel diameter | DN40 (1 1/2“) |
Procestilslutning | ifm-specifik enhedsflange |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | ≤ 0,4 μm |
Display / Betjeningsenhed
Fabriksindstilling | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display |
|
||||||||||||
Udlæsnings enhed | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||||||
Sprog | tysk; engelsk; Spansk; Fransk; Italiensk; Japansk; Koreansk; Portugisisk; Kinesisk | ||||||||||||
Betjeningselementer |