Applikation
Applikation | Flow overvågning |
---|---|
Medie | Flydende medier |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | < 45 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 20 |
Antal kanaler | 1 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Switch for flow overvågning | udgang kobler IND ved flow |
Switch for ledningsovervågning | udgang kobler FRA ved ledningsbrud |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 50 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 624 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 142,5 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Dimensioner [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Materiale | Kunststof |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: 12 x ...2,5 mm² |
---|