Vurderingsenhed for flow-sensorer
SR0151
VS3000/24VDC
Vurderingsenhed for flow-sensorer
SR0151
VS3000/24VDC
- Til tilslutning af flowsensorer
- Indbygget flow-, temperatur- og ledningsovervågning
- Justerbare koblingsudgange til overvågning af flow og temperatur
- Tydeligt synligt flerfarvet LED-display
- Signal-output via potentialefrie relækontakter
Applikation
Applikation | Flow overvågning; Temperaturovervågning; Ledningsovervågning |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | -20...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | 90 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Power-on forsinkelse [s] | 10...80; (indstillelig (terminaler med værdifaste modstande 22-23)) |
Antal kanaler | 1 |
Udgange
Ydeevne i tilfælde af fejl | I tilfælde af underspænding deaktiveres alle relæer, LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" lyser |
---|---|
Elektrisk design | relæ |
Kontakt belastnings evne | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Switch for flow overvågning | relæ er trukket an ved strømning og under klargørings-forsinkelsestid |
Switch funktion temperatur overvågning | relæ trækker ved temperaturoverskridelse |
Switch for ledningsovervågning | relæ falder ud ved ledningsbrud eller kortslutning |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 3 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Valg; væsker / gasser | trådbøjle; ved levering: Overvågning af flydende medier. ; for overvågning af gasformige medier: forbind terminal 23 / 24. |
Switch punkter | Potentiometer |
Temperaturområde [°C] | 40...120 |
Reproducerbarhed for indstillet koblingspunkt [K] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 263 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 234,5 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Dimensioner [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | COMBICON stik: |
---|