Vurderingsenhed for flow-sensorer
SR5900
SRM12XXBFPKG/
Vurderingsenhed for flow-sensorer
SR5900
SRM12XXBFPKG/
- Pålidelig overvågning af væsker og gasser i rør
- Til tilslutning af flowsensorer med store nedsænkningsdybder
- Til sensorer lavet af keramik, rustfrit stål af høj kvalitet og titanium
- Nem indstilling af switch punkter
- LED-bargraf som viser skiftepunkt og flow
Applikation
Applikation | Flow overvågning; Ledningsovervågning |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 70 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Antal kanaler | 1 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switch for flow overvågning | udgang skifter når der er flow: ON som udgangsfunktion = Sluttefunktion (NO) / OFF som udgangsfunktion = Brydefunktion (NC) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | trykknap |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; (med monteret sensor) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 342 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 225,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Messing |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|