Ultralyd gennemstrømningssensor
SU2631
SUN21XFBFRKG/US
Ultralyd gennemstrømningssensor
SU2631
SUN21XFBFRKG/US
- Nøjagtig flowmåling af ultrarent vand, vand, olier og alkohol opløsninger
- Et robust, komponentfrit målerør lavet af rustfrit stål giver høj mediemodstand og permanent indtrængningsmodstand
- Den meget nøjagtige inline-måling proces eliminerer enhver påvirkning af varierende vægtykkelser og rørmaterialer
- Driftsstatus-LED signalerer sensorstatus som kan bruges til konklusioner om proceskvalitet
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procestilslutning | 2" NPT DN50 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Medie | ultra-rent vand; vand; vandbaserede medier; glycol opløsninger; Olier; Kølesmøremiddel | |||
Bemærk om mediet |
|
|||
Medietemperatur |
|
|||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 100 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 75 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Måleprincip | ultrasonisk |
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; puls signal; analog signal; IO-Link; frekvens signal; diagnostisk signal; totaliser switch signal |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 0...10000 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | Gennemstrømnings-mængdetæller |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Display område |
|
||||
Opløsning |
|
||||
Set punkt SP |
|
||||
Reset punkt rP |
|
||||
Analog start punkt (ASP) |
|
||||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||||
Low flow cut-off LFC |
|
||||
Frekvens slutpunkt, FEP |
|
||||
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslængde [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulsværdi | 0,1...99990000 I; 0,026...26414563,515 gal |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning [°C] | 0,1 | ||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog startpunkt |
|
||
Analog slutpunkt |
|
||
Frekvens startpunkt, FSP |
|
||
Frekvens slutpunkt, FEP |
|
||
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 1...10000 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2 % MEW |
Nøjagtighed [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | 0,2 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / Programmering
Diagnose funktioner | Registrering af flowretning; signal kvalitet |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||||||
Processdata analog | 3 | ||||||||||||||
Processdata binær | 2 | ||||||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 160 | ||
UL godkendelse |
|
||
Direktiv om trykudstyr | kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1366,8 |
---|---|
Monteringsmetode | indløbets rør længde 5xDN; udløbets rør længde 1xDN |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; pakning Display: FKM; stik: POKAN |
Materiale, i kontakt med mediet | målelængde: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | 2" NPT DN50 udvendig gevind |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 49,21 µin |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Bemærk om tryktab
|
|
---|
derating omgivelses temperatur
|
|
---|