- Produkter
- Sensorer
- Flow vagte, -switche / -transmittere
- Ultrasonic volumetriske flow sensorer
- SU7001
Ultralyd gennemstrømningssensor
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ultralyd gennemstrømningssensor
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Nøjagtig måling af flow, forbrug og medietemperatur
- Egnet til vand, olier og glykolopløsninger
- Til installation i rør
- Med koblingsudgang, analogt udgang og pulsudgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 fladpakning |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | totalisatorfunktion; til industriel anvendelse | ||
Montering | tilslutning til rørledning via adapter | ||
Medie | vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel; Olier | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°F] | 14...176 | ||
Trykbestandig [bar] | 16 | ||
Trykbestandig [psi] | 232 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 100 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Måleprincip | ultrasonisk |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Indgange
Indgange | tæller reset |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Pulsudgang | Gennemstrømnings-mængdetæller |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog start punkt (ASP) |
|
||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||
Max. gennemstrømningshastighed |
|
||
I trin på |
|
Impulsværdi | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
I step af | 0,02 gal |
Impulslængde [s] | 0,6...2 |
Måleområde [°F] | 14...176 |
---|---|
Opløsning [°F] | 0,5 |
Set punkt SP [°F] | 14...176 |
Reset punkt rP [°F] | 14...176 |
Analog startpunkt [°F] | 14...144 |
Analog slutpunkt [°F] | 46...176 |
I step af [°F] | 0,5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | vand: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glycol (35 %), olie (viskositet 68 mm²/s ved 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | 0,025 gpm; 1,5 gph |
Nøjagtighed [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (vand) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; Temperaturovervågning |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°F] | 14...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -13...176 |
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
MTTF [År] | 185 | ||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1505,5 |
---|---|
Materiale | Kapsling: AlMgSi0,5 eloxeret; pakning: FKM; PA 6.6; afdækningsfolie: PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 fladpakning |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, Optalloy-beklædt; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|