• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilstands overvågning
  3. Flow målere for vand
  4. Ultrasonic volumetriske flow sensorer
  5. SU7020

Ultralyd gennemstrømningssensor

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

Ultralyd gennemstrømningssensor

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

  • Nøjagtig flowmåling på ultrarent vand samt vand
  • Et robust, komponentfrit målerør lavet af rustfrit stål giver høj mediemodstand og permanent indtrængningsmodstand
  • Den meget nøjagtige inline-måling proces eliminerer enhver påvirkning af varierende vægtykkelser og rørmaterialer
  • Driftsstatus-LED signalerer sensorstatus som kan bruges til konklusioner om proceskvalitet
  • Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Produktegenskaber
Måleområde
0,5...75 l/min 30...4500 l/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m³/h
Procestilslutning G 3/4 DN20 udvendig gevind
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Medie ultra-rent vand; vand; vandbaserede medier
Bemærk om mediet
vandbaserede medier: for medier med >10 % additiver, vil gentagelsesnøjagtigheden være den eneste tilgængelige værdi
Medietemperatur [°C] -20...100
Min. sprængningstryk
150 bar 15 MPa
Trykbestandig
100 bar 10 MPa
Vacuum modstand [mbar] -1000
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...32 DC; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA] < 75
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 5
Måleprincip ultrasonisk
Indgange
Indgange tæller reset
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; puls signal; analog signal; IO-Link; frekvens signal; diagnostisk signal; totaliser switch signal
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 0...10000
Analog strømudgang [mA] 4...20
Max. belastning [Ω] 500
Pulsudgang Gennemstrømnings-mængdetæller
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
0,5...75 l/min 30...4500 l/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m³/h
Display område
-90...90 l/min -5400...5400 l/h -18,721...18,721 m/s -5,4...5,4 m³/h
Opløsning
0,1 l/min 2 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Set punkt SP
0,9...75 l/min 55...4500 l/h 0,192...15,601 m/s 0,055...4,5 m³/h
Reset punkt rP
0,5...74,6 l/min 32...4477 l/h 0,112...15,521 m/s 0,032...4,477 m³/h
Analog start punkt (ASP)
-75...60 l/min -4500...3600 l/h -15,604...12,481 m/s -4,5...3,6 m³/h
Analog slut punkt (AEP)
-60...75 l/min -3600...4500 l/h -12,481...15,601 m/s -3,6...4,5 m³/h
Low flow cut-off LFC
0,5...3,2 l/min 30...195 l/h 0,104...0,676 m/s 0,03...0,195 m³/h
Frekvens slutpunkt, FEP
15...75 l/min 903...4500 l/h 3,13...15,601 m/s 0,903...4,5 m³/h
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] 1...10000
Gennemstrømnings-mængdemåling
Impulslængde [s] 0,002...2
Impulsværdi 0,02...99990000 l
Temperaturovervågning
Måleområde [°C] -20...100
Display område [°C] -44...124
Opløsning [°C] 0,1
Set punkt SP [°C] -19,6...100
Reset punkt rP [°C] -20...99,6
Analog startpunkt [°C] -20...76
Analog slutpunkt [°C] 4...100
Frekvens startpunkt, FSP [°C] -20...76
Frekvens slutpunkt, FEP [°C] 4...100
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] 1...10000
Nøjagtighed / afvigelser
Flow overvågning
Nøjagtighed (i måleområdet) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Gentagelsesnøjagtighed ± 0,2 % MEW
Temperaturovervågning
Nøjagtighed [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] 0,2
Reaktionstid
Flow overvågning
Reaktionstid [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Dæmpning af proces værdi dAP [s] 0...5
Temperaturovervågning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / Programmering
Diagnose funktioner Registrering af flowretning; signal kvalitet
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1.3
SDCI-Norm IEC 61131-9: 2013-07
Profil
Function class Betegnelse
0x4000 Identification and Diagnosis
Nødvendig masterport klasse A
Processdata analog 3
Processdata binær 2
Min. Process-cyklustid [ms] 9,6
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
totaliser 32
Flow overvågning 32
Temperaturovervågning 32
status 4
Udgang 1 1
Udgang 2 1
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1635
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...60
Lagringstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
DIN 61326-1:2021
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [År] 160
UL godkendelse
UL godkendelsesnummer I034
Direktiv om trykudstyr kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
Mekaniske data
Vægt [g] 494,6
Monteringsmetode indløbets rør længde 5xDN; udløbets rør længde 1xDN
Materiale Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; pakning Display: FKM; stik: POKAN
Materiale, i kontakt med mediet målelængde: rustfri stål (1.4404 / 316L); Procestilslutnings forsegling: Centellen Fladpakning
Procestilslutning G 3/4 DN20 udvendig gevind
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele 1,25 µm
Display / Betjeningsenhed
Display
farve display 1,44", 128 x 128 Pixel
Koblingsfunktion 2 x LED, gul
diagnose 1 x LED, tre-farvet
Tilbehør
Leverings omfang
Fladpakning 2, Centellen
indlægsseddel
Bemærkning
Bemærkning
MW = Måleværdi
MEW = Måleområdets slutværdi
puls og totalisator signal er kun tilgængeligt for et af de to udgange
nøjagtigheden indikeret overholdes over hele anvendelsesområdet
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer
Bemærk om tryktab
derating omgivelses temperatur
1 Omgivelsestemperatur
2 Medietemperatur