Ultralyd gennemstrømningssensor
SUH400
SUC50IJBFRKG/US
Ultralyd gennemstrømningssensor
SUH400
SUC50IJBFRKG/US
- Accurate flow measurement of ultrapure water, water and edible oils
- Et robust, komponentfrit målerør lavet af rustfrit stål giver høj mediemodstand og permanent indtrængningsmodstand
- Den meget nøjagtige inline-måling proces eliminerer enhver påvirkning af varierende vægtykkelser og rørmaterialer
- Driftsstatus-LED signalerer sensorstatus som kan bruges til konklusioner om proceskvalitet
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procestilslutning | Clamp 2" DIN 32676 serie C (ASME BPE) |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medie | ultra-rent vand; vand; vandbaserede medier; edible oils | ||
Bemærk om mediet |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...100 | ||
Min. sprængningstryk |
|
||
Trykbestandig |
|
||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 75 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 5 |
Måleprincip | ultrasonisk |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 2 |
---|
Indgange
Indgange |
|
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Udgangssignal |
|
||||
Elektrisk design | PNP/NPN | ||||
Kortslutningsbeskyttelse | ja | ||||
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | ||||
Overbelastningssikret | ja |
Antal analoge udgange | 1 |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Antal digitale udgange | 2 |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 0...10000 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Display område |
|
||||
Opløsning |
|
||||
Set punkt SP |
|
||||
Reset punkt rP |
|
||||
Analog start punkt (ASP) |
|
||||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||||
Low flow cut-off LFC |
|
||||
Frekvens slutpunkt, FEP |
|
||||
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslængde [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulsværdi | 0,02...99990000 I |
Måleområde [°C] | -20...100 |
---|---|
Display område [°C] | -44...124 |
Opløsning [°C] | 0,1 |
Set punkt SP [°C] | -19,6...100 |
Reset punkt rP [°C] | -20...99,6 |
Analog startpunkt [°C] | -20...76 |
Analog slutpunkt [°C] | 4...100 |
Frekvens startpunkt, FSP [°C] | -20...76 |
Frekvens slutpunkt, FEP [°C] | 4...100 |
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 1...10000 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,2 % MEW |
Nøjagtighed [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | 0,2 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / Programmering
Diagnose funktioner | Registrering af flowretning; signal kvalitet |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||||||
Processdata analog | 3 | ||||||||||||||
Processdata binær | 2 | ||||||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 160 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 933 |
---|---|
Indløbets rør længde | 5 x DN |
Udløbets rør længde | 1 x DN |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; pakning Display: FKM; stik: POKAN |
Materiale, i kontakt med mediet | målelængde: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Nominel diameter | DN50 (2“) |
Procestilslutning | Clamp 2" DIN 32676 serie C (ASME BPE) |
Proces tilslutning velegnet for rørstandard | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serie C); (DIN EN 10357 serie C) |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | ≤ 0,8 µm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt |
diagrammer og grafer
Bemærk om tryktab
|
|
---|
derating omgivelses temperatur
|
|
---|