Vortex flow meter
SV3050
SVM12XXXD0KG/US-100
Vortex flow meter
SV3050
SVM12XXXD0KG/US-100
- Pålidelig registrering af strømning i rør
- Præcis lineær analog output
- Egnet til vand og vandbaserede medier
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 DN6 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |
---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | |
Montering | tilslutning til rørledning via adapter | |
Medie | vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel | |
Medietemperatur [°C] | -40...100 | |
Min. sprængningstryk [bar] | 25 | |
Min. sprængningstryk [MPa] | 2,5 | |
Trykbestandig [bar] | 12 | |
Trykbestandig [MPa] | 1,2 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Power-on forsinkelse [s] | < 2 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) |
Max. belastning [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vand) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | 0,2; (% af slutværdien) |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,5 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Kavitation | P(absolut) afgang / P(differens) > 5.5 for at undgå kavitation |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 380 | ||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 67 |
---|---|
Materiale | PA 6T |
Materiale, i kontakt med mediet | ETFE; PA 6T; FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 12 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 DN6 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|
min. levetid 10 år refererer til flow og høje medie temperaturer
|
|
---|
trykbestandig (bar)
|
|
---|