• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Flow vagte, -switche / -transmittere
  4. Vortex flow meter
  5. SV4151

Vortex flow meter

SV4151

SVR12XGXD0KG/US

Vortex flow meter

SV4151

SVR12XGXD0KG/US

  • Pålidelig registrering af flow og medietemperatur
  • Præcis lineær analog output
  • Velegnet til ultrarent vand, vand og vand-baserede medier
  • Holdbar og robust takket være hydrolysebestandig plast
  • Høj præcision af flow- og temperaturovervågning
  • ce
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1
Måleområde
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/2 DN8
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Måleelement 1 x Pt 1000; (efter DIN EN 60751, Klasse B)
Applikation til industriel anvendelse
Montering tilslutning til rørledning via adapter
Medie ultra-rent vand; vand
Medietemperatur [°C] 0...125
Min. sprængningstryk
25 bar 2,5 MPa
Bemærk om sprængningstryk
125 °C
Trykbestandig
16 bar 1,6 MPa
Bemærk note om tryk holdbarhed
≤ 90 °C
Elektriske Data
Driftspænding [V] 8...33 DC
Strømforbrug [mA] < 5
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Power-on forsinkelse [s] < 2
Måleprincip Vortex
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 1
Udgangssignal analog signal
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))
Max. belastning [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Måle/indstillingsområde
Måleområde
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Temperaturovervågning
Intern opvarmning af temperatur probe 1 K/mW
Måleområde [°C] 0...125
Nøjagtighed / afvigelser
Flow overvågning
Nøjagtighed (i måleområdet) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vand)
Gentagelsesnøjagtighed 0,2; (% af slutværdien)
Temperaturovervågning
Nøjagtighed [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Reaktionstid
Flow overvågning
Reaktionstid [s] 0,34; (T09)
Temperaturovervågning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15...85
Bemærk omgivelsestemperatur
Medietemperatur > 0 °C: -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 65
Kavitation P(absolut) afgang / P(differens) > 5.5 for at undgå kavitation
Godkendelser / Tests
EMC
EN IEC 61326-1:2021
Chokbestandig
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN EN 60068-2-6 med vand / 10...61 Hz 1 mm
med vand / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [År] 395,9
Direktiv om trykudstyr Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
Mekaniske data
Vægt [g] 68,95
Materiale Kapsling: PPS 40% glasfiber; elektronik: PC 10% glasfiber
Materiale, i kontakt med mediet Sensor: PPSU; målelængde: PPS 40% glasfiber; pakning: EPDM
Tilspændingsmoment [Nm] 12
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/2 DN8
Bemærkning
Bemærkning
MW = Måleværdi
MEW = Måleområdets slutværdi
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer
trykværdi kurve
P [bar] = tryk
T [°C] = temperatur
1 = permanent
Tryktab
dP [mbar] = Tryktab
Q [l/min] = volumetrisk flow mængde