Vortex flow meter
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
Vortex flow meter
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
- Pålidelig registrering af flow og medietemperatur
- Præcis lineær analog output
- Velegnet til ultrarent vand, vand og vand-baserede medier
- Holdbar og robust takket være hydrolysebestandig plast
- Høj præcision af flow- og temperaturovervågning
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 DN20 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (efter DIN EN 60751, Klasse B) | ||
Applikation | til industriel anvendelse | ||
Montering | tilslutning til rørledning via adapter | ||
Medie | ultra-rent vand; vand | ||
Medietemperatur [°C] | 0...125 | ||
Min. sprængningstryk |
|
||
Bemærk om sprængningstryk |
|
||
Trykbestandig |
|
||
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...33 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 5 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Power-on forsinkelse [s] | < 2 |
Måleprincip | Vortex |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)) |
Max. belastning [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Intern opvarmning af temperatur probe | 1 K/mW |
---|---|
Måleområde [°C] | 0...125 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vand) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | 0,2; (% af slutværdien) |
Nøjagtighed [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 0,37; (T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Kapslingsklasse | IP 65 | |
Kavitation | P(absolut) afgang / P(differens) > 5.5 for at undgå kavitation |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 395,9 | ||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 115,2 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PPS 40% glasfiber; elektronik: PC 10% glasfiber |
Materiale, i kontakt med mediet | Sensor: PPSU; målelængde: PPS 40% glasfiber; pakning: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 12 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 DN20 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
trykværdi kurve
|
|
---|
Tryktab
|
|
---|