Vortex flow meter med display
SV7500
SVK34XXXIRKG/US-100
Vortex flow meter med display
SV7500
SVK34XXXIRKG/US-100
- Pålidelig registrering af flow og medietemperatur
- Med koblingsudgang eller frekvensudgang og IO-Link
- Displayet kan roteres for optimal justering
- Farvedisplay som tydeligt kan aflæses med rød/grøn farveændring
- Egnet til vand, deioniseret vand og kølevand
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning Rc 3/4 Indvendigt gevind DN20 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |
---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | |
Medie | vand; glycol opløsninger; Kølesmøremiddel | |
Medietemperatur [°C] | -10...90 | |
Trykbestandig [bar] | 12 | |
Trykbestandig [MPa] | 1,2 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 3 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; frekvens signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Opløsning |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Frekvens slutpunkt, FEP |
|
||
I trin på |
|
||
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Måledynamik | 1:20 |
Måleområde [°C] | -10...90 |
---|---|
Display område [°C] | -30...110 |
Opløsning [°C] | 0,5 |
Set punkt SP [°C] | -9...90 |
Reset punkt rP [°C] | -10...89 |
I step af [°C] | 0,5 |
Frekvens startpunkt, FSP [°C] | -10...70 |
Frekvens slutpunkt, FEP [°C] | 10...90 |
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] | 100...1000 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± 2 % MEW; (vand) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,5 % MEW |
Nøjagtighed [K] | ± 1 |
---|
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; frekvens udgang; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 2 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 | ||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA godkendelse |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 342 | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 487,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 30 |
Procestilslutning | gevind tilslutning Rc 3/4 Indvendigt gevind DN20 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Tryktab
|
|
---|
trykbestandig (bar)
|
|
---|