Temperatur transmitter
TA1321
TA-083C1EM38- A-ZVG/US
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [°C] | -50...200 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Procestilslutning | G 3/8 Indvendigt gevind |
Installationslængde EL [mm] | 83 |
Applikation
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 2 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [°C] | -50...200 |
---|---|
Fabriksindstilling | -10...150 °C |
Opløsning analog output [K] | 0,04 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | 0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |||
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 334 | ||||
Bemærk om godkendelse |
|
||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 175 |
---|---|
Kapsling | velegnet til montage i termobrønd |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfrit syrefast stål (1.4122); PEI; FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 10 |
Procestilslutning | G 3/8 Indvendigt gevind |
Sensordiameter [mm] | 3 |
Installationslængde EL [mm] | 83 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|