- Produkter
- TA3130
Temperatur transmitter
TA3130
TA-060.LDR14-A-ZVG/US/
Temperatur transmitter
TA3130
TA-060.LDR14-A-ZVG/US/
- Stor præcision i hele temperatur måleområdet
- Særligt god responsdynamik og meget kort forsinkelsestid ved tænding
- Robust hus i rustfrit stål med yderst høj trykbestandighed
- Præcis analog udgang
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind | ||
Installationslængde EL [mm] | 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) | ||
Medie | væsker og gasser | ||
Medietemperatur |
|
||
Trykbestandig [bar] | 400 | ||
Minimum installationsdybde [mm] | 15 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 46,5 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Opløsning analog output [K] | 0,02 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,5 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 137,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 30 / L = 117,7 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4305 / 303); PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Installationslængde EL [mm] | 60 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|