Temperatur transmitter
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
Temperatur transmitter
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
- Stor præcision i hele temperatur måleområdet
- Stort driftstemperatur interval
- Særligt god responsdynamik og meget kort forsinkelsestid ved tænding
- Robust hus i rustfrit stål med yderst høj trykbestandighed
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af mobile maskiner
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind | ||
Installationslængde EL [mm] | 150 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
Medie | væsker og gasser |
Trykbestandig [bar] | 400 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Opløsning analog output [K] | 0,04 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | 0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 100 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 18,8 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Sensordiameter [mm] | 6 |
Installationslængde EL [mm] | 150 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|