- Produkter
- Sensorer
- Temperatur sensorer
- Selvovervågende transmittere til levnedsmiddelindustrien
- TCC811
Temperatur transmitter
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
Temperatur transmitter
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
- Umiddelbar underretning om afvigelser i nøjagtighed
- Forbedret kvalitetssikring mellem kalibreringsintervaller
- Robust design for permanent præcise målinger selv i krævende omgivelser
- Transparent sensor overvågning takket være logning af diagnose værdier
- Simulerings funktion simplificerer installation
- Præcist analog udgang og brugervenlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||
Procestilslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Installationslængde EL [mm] | 50 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000 |
Reference element | 1 x NTC |
Medie | væsker og gasser |
Trykbestandig [bar] | 160 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 6 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal; IO-Link; kalibrerings check status |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally closed; (diagnostisk signal) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Diagnose udgang | kalibrerings check status og fejl diagnostik |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Bemærk om måleområde |
|
||
Fabriksindstilling | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibrerings check grænse [K] | 0,5...3 | ||
I step af [K] | 0,05 |
Opløsning analog output [K] | 0,05 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,2 |
---|---|
Præcisions IO-Link [K] | ± 0,2 |
Temperatur koefficient analog output [% af udsving / 10 K] | < ± 0,02; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Temperatur koefficient IO-Link [% af udsving / 10 K] | < ± 0,01; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | Udlæsnings enhed; skalering af den analoge udgang; kalibrerings check grænse; skifte logik diagnose output; simulerings tilstand |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link opløsning temperatur [K] | 0,01 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 329 | ||||
Bemærk om godkendelse |
|
||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 352,3 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK |
Procestilslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | Ra: < 0,8 |
Sensordiameter [mm] | 6 |
Installationslængde EL [mm] | 50 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|