Temperaturtransmitter med Display
TD2213
TD-050FFED06-A-ZVG/US
Temperaturtransmitter med Display
TD2213
TD-050FFED06-A-ZVG/US
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Særligt god responsdynamik og meget kort forsinkelsestid ved tænding
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Høj beskyttelsesgrad og trykvurdering
- Præcist analog udgang og brugervenlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||
Procestilslutning | Ø 6 mm | ||
Installationslængde EL [mm] | 50 |
Applikation
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Trykbestandig [bar] | 160 |
Vacuum modstand [mbar] | -1000 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 2 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 300 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabriksindstilling | 0...300 °F |
Opløsning analog output [K] | 0,04 |
---|---|
Opløsning på display [K] | 0,28 |
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | 0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 °C) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 407 | ||||
Bemærk om godkendelse |
|
||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 253,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 6 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) elektropoleret |
Procestilslutning | Ø 6 mm |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | Ra: < 0,8 |
Sensordiameter [mm] | 6 |
Installationslængde EL [mm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|