Temperatur switch med intuitiv indstilling af setpunkt
TK7330
TK7035CLFN14-QKPKG / US
Temperatur switch med intuitiv indstilling af setpunkt
TK7330
TK7035CLFN14-QKPKG / US
- Simpel skiftepunktsindstilling ved hjælp af to indstillingsringe, der giver optimal læsning
- Indstilling af skiftepunkter uden at systemtemperaturen bliver anvendt
- To koblingsudgange med fast hysterese
- Særligt god responsdynamik og meget kort forsinkelsestid ved tænding
- Mekanisk lås forhindrer utilsigtet skiftepunktmanipulation
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: TK7310 Produktsammenligning: TK7330 / TK7310 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT | ||
Installationslængde EL [mm] | 39 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (efter DIN EN 60751, Klasse B) |
Medie | væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Trykbestandig [bar] | 300 |
Minimum installationsdybde [mm] | 15 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 35 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Set punkt SP |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturdrift pr. 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [K] | ± 0,1 |
Indstillingsnøjagtighed [K] | ± 3 |
Hysterese [K] | 5; (fast indstillet) |
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Indstillingsringe |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 485 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 102,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT |
Installationslængde EL [mm] | 39 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Med viser | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|