Temperatur sensor med procestilslutning
TM4501
TM-030KFER12- /US/
Temperatur sensor med procestilslutning
TM4501
TM-030KFER12- /US/
- Præcis temperaturmåling i beholdere, tanke og rør
- Til tilslutning til en evalueringsenhed
- Meget kort responstid til brug i processer med hurtige temperatursvingninger
- Robust hus i rustfrit stål med høj beskyttelsesgrad og høj trykbestandighed
- Fleksibel procestilslutning med adaptere
Produktegenskaber
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 konisk tætning | ||
Installationslængde EL [mm] | 30 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) | ||
Medie | væsker og gasser | ||
Trykbestandig [bar] | 160 | ||
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
||
Minimum installationsdybde [mm] | 15 |
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 30 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 22831,05 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 134,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) elektropoleret |
Tilspændingsmoment [Nm] | 30...50 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 konisk tætning |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | Ra: < 0,8 |
Sensordiameter [mm] | 6 |
Installationslængde EL [mm] | 30 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|